Cable lug DIN 46235 - 70mm²
Artigo nº.: 09 11 000 8115
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Cable lug DIN 46235 - 70mm²
Artigo nº.: 09 11 000 8115
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Terminal do cabo |
Detalhes | use com 09 40 134 0601 |
---|
Seção transversal do condutor | 70 mm² |
---|
Material (acessórios) | Metal |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 1 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85369010 |
GTIN | 5713140192508 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Próximo