Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Artigo nº.: 61 88 720 0010 0050
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Artigo nº.: 61 88 720 0010 0050
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
---|---|
Conector 1 | LP 3 polos |
Conector 2 | M23 |
Fêmea | |
7 polos | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | Resistente ao óleo |
Livre de halógenos | |
Livre de silicone | |
Características | Altamente flexível |
Compatível com esteira porta-cabo |
Comprimento do cabo | 0,5 m |
---|---|
Estrutura central | 4x 4,0 mm² |
Campo de aplicação | para conexão do motor |
Anterior
Próximo