Motorcbl. Dunker LPMo1 10,0m
Artigo nº.: 61 88 720 0003 1000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Motorcbl. Dunker LPMo1 10,0m
Artigo nº.: 61 88 720 0003 1000
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
---|---|
Conector 1 | LP 3 polos |
Conector 2 | M17 |
Fêmea | |
4 polos | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | Amplamente resistente ao óleo |
Livre de silicone | |
Características | Fio flexível |
Comprimento do cabo | 10 m |
---|---|
Estrutura central | 4x 2,5 mm² |
Campo de aplicação | para conexão do motor |
Anterior
Próximo