UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0m
Artigo nº.: 33 50 860 0B81 020
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0m
Artigo nº.: 33 50 860 0B81 020
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Conector 1 | UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Mostrar detalhes |
---|
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | UIC 558 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 2 m |
---|---|
Número de núcleos | 13 |
Estrutura central | 3x 4x 1,0 mm2 |
Número de Pólos | 13 |
Anterior
Próximo