UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
Artigo nº.: 33 50 848 4B80 050
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
Artigo nº.: 33 50 848 4B80 050
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Conector 1 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 2 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | UIC 558 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Tipo de cabo | Cabo híbrido (cobre / cobre) |
Comprimento do cabo | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 18 |
Estrutura central | 4x 4x 1,0mm² |
1x 2x 0,75 mm² | |
Número de Pólos | 18 |
Anterior
Próximo