Han F+B 17D PFT 0,5mm² f/- st/- PVC 1,0m
Artigo nº.: 33 50 440 0339 010
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han F+B 17D PFT 0,5mm² f/- st/- PVC 1,0m
Artigo nº.: 33 50 440 0339 010
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Han® F+B |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | Fêmea |
Base de embutir | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 17 |
Estrutura central | 0,5 mm² |
Número de Pólos | 17 |
contato terra | Yes |
Anterior
Próximo