F+B Hybridcbl, f/m st/st 10.0m
Artigo nº.: 33 50 303 7140 100
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
F+B Hybridcbl, f/m st/st 10.0m
Artigo nº.: 33 50 303 7140 100
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Han® F+B |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | Han® F+B |
Macho Reto | |
Conector 2 | Han® F+B |
Fêmea Reto | |
Tipo de cabo | Cabo híbrido (cobre / cobre) |
Comprimento do cabo | 10 m |
---|---|
Número de núcleos | 13 |
Estrutura central | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Número de Pólos | 12 |
Contatos de dados | 4 |
Número de contatos de sinal | 4 |
Número de contatos de potência | 4 |
contato terra | Yes |
Anterior
Próximo