UIC558-CGM-P-PG21
Artigo nº.: 09 58 001 9901
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identificação | UIC 558 |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 condição conectada |
---|---|
Tamanho | Pg 21 |
Faixa de aperto | 12,9 ... 18,5 mm |
Anterior
Próximo