Han F+B screw-in housing straight-M32
Artigo nº.: 09 15 503 0102
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han F+B screw-in housing straight-M32
Artigo nº.: 09 15 503 0102
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Série | Han® F+B |
Tipo de carcaça/base | Base de montagem por parafuso |
Descrição da carcaça/base | Reto |
Número de entradas de cabos | 1 |
---|---|
Entrada de cabo | 1x M32 |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Campo de aplicação | Conectores para alimentos e bebidas |
Detalhes | Limpeza: para limpeza com lanças de alta pressão é recomendada uma distância de limpeza > 30 cm para evitar danos mecânicos nas partes externas do conector. |
Alívio de tensão:é necessário um aliviador de tensão adequado para permitir que o conector F+B resista, por ex., ao esforço causado pela limpeza diária da máquina. A DIN VDE 0100-520: 2013-06 define o aliviador de tensão para um conector na dependência do diâmetro externo do cabo. |
Anterior
Próximo