Conectores entre placas
Os conectores de placa a placa fornecem a conexão elétrica dos PBCs a outros PCBs. Os fatores relevantes para a escolha da conexão correta incluem o número de postes, o tamanho geométrico, as quantidades a serem transmitidas, como corrente, tensão ou taxa de dados. Além disso, a disposição das PCBs entre si é decisiva para a interface ideal. A HARTING oferece soluções para todos os arranjos possíveis de PCB - placa extensora, mezanino, placa mãe para filha, bem como conexões de cabo de fita.
Recursos
configurador har-modular®
Crie o seu próprio!
A série de conectores modulares para PCB HARTING har-modular® oferece mais de um bilhão de combinações configuráveis para dados, sinal e energia.
Conexão de placa extensora
A placa extensora descreve a disposição de duas ou mais placas de circuito impresso em um plano, uma ao lado da outra. Os conectores necessários são chamados de variantes angulares. Seus contatos são montados verticalmente na placa de circuito impresso e, em seguida, descrevem um arco de 90 graus. Nesse arranjo, o conector é posicionado em uma das bordas da placa de circuito impresso e a face de encaixe aponta para fora da placa de circuito impresso.
Conexão Mezanino
Mezanino descreve a disposição de duas ou mais PCBs, pelo menos parcialmente planas, umas sobre as outras. Ambos os conectores se projetam verticalmente a partir do lado plano da respectiva placa de circuito impresso e se conectam no espaço entre eles. A distância é determinada pela altura de ambos os conectores e pela possível área de sobreposição.
Conexão placa-mãe para placa filha
Placa-mãe para placa-filha descreve o arranjo de dois ou mais PCBs em que um dos dois PCBs é perpendicular à superfície do outro.
Nesse arranjo, um conector é orientado perpendicularmente à placa de circuito impresso e pode ser posicionado quase livremente na superfície da placa de circuito impresso. O conector da segunda PCB ou das PCBs adicionais tem um design com ângulo de 90 graus na borda da PCB. Esse arranjo é frequentemente usado em racks em que uma PCB grande forma a placa-mãe na qual as placas-filhas são inseridas verticalmente por meio de um trilho de rack.
Via cabo
Cabos de fita são usados para conectar PCBs quando a distância a ser interligada é muito grande para uma das outras conexões, com conector a conector.
Os cabos de fita também podem ser usados quando o possível roteamento de ambas as placas impossibilita outra conexão.
Aprenda com nossos gerentes de produtos e líderes de pensamento
Em nossa conferência digital anual Semana da Ethernet Industrial HARTING, colocamos o foco em IIoT, tendências tecnológicas, instalação e projeto do dispositivo. Assista a todas as gravações das sessões inspiradoras da 3ª Semana Ethernet Industrial da HARTING, de 20 a 24 de fevereiro.
Descubra por série
Dados de engenharia & Serviços
Dados CAD, gerenciador de dados de produtos, disponibilidade de distribuidores, amostras grátis & mais.
Descubra os serviços da HARTING Engineerng Data & para apoiar seu projeto da melhor forma possível. Para cada produto em nosso catálogo digital, você encontrará mais dados de engenharia & services:
Dados CAD, folhas de dados e folhas de tipos
Seletores de produtos com vários atributos
Pacotes de dados individuais
Configuração e personalização
Notas individuais e deratings
Serviço de amostra grátis