Categoria do produto:
Switches de Ethernet industrial

Switches de Ethernet industrial


Switches de Ethernet industrial

As redes em instalações produtivas modernas se tornam cada vez mais complexas. Os switches de rede ethernet não gerenciados da série Ha-VIS eCon agora oferecem novos modelos com RJ45 e porta de cabo de fibra óptica para viabilizar a configuração eficiente e a expansão da sua rede de Ethernet. As famílias Ha-VIS eCon 2000 e 3000 permitem que você reaja de forma ideal a cada situação espacial e de aplicação.

5 anos de manutenção para switches de ethernet e componentes de rede

Família Ha-VIS eCon 2000 - design plano


Família Ha-VIS eCon 2000 - design plano

Os switches ethernet não gerenciados da família Ha-VIS eCon 2000 oferecem mais de 16 portas Fast Ethernet e também estão disponíveis em uma versão Full Gigabit de 7 portas. Isso possibilita que os clientes expandam ou configurem infraestruturas de rede poupando tempo, de forma econômica. Por causa do design extremamente plano, os switches também podem ser acomodados em instalações com espaço restrito na conexão do cabo na parte dianteira. As portas RJ45 e FOC estão localizadas à frente dos switches, permitindo que os cabos sejam conectados rápida e facilmente. Em combinação com o design planoisso é genuinamente único.


Família Ha-VIS eCon 3000 - design slim


Família Ha-VIS eCon 3000 - design slim

Os switches ethernet não gerenciados da família Ha-VIS eCon 3000 possuem mais de 10 portas Fast Ethernet e oferecem opções econômicas e rápidas para expandir ou configurar infraestruturas de rede. Switches Full Gigabit estão disponíveis com até 7 portas para aplicações com alto tráfego de dados. O design fino dos comutadores também permite que eles sejam posicionados no trilho de suporte com uma densidade de empacotamento muito alta. Graças ao trilho DIN integrado na caixa, os interruptores' pode ser instalado de forma rápida e simples no campo, o que consequentemente ajuda a economizar tempo e dinheiro.

Suas vantagens em resumo:

  • Variedade inigualável com mais de 200 versões

  • Design compacto

  • PoE+ padrão integrado

  • Faixa de temperatura estendida

  • Full Gigabit Ethernet

  • Energeticamente eficiente

Catálogos, brochuras, folhetos


Folheto Ha-VIS eCon Ethernet Switches (somente em inglês)
Folheto Ha-VIS eCon Ethernet Switches (somente em inglês)
.pdf - 9,9 MB