preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-0°
Nr artykułu.: 20 82 101 0020
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-0°
Nr artykułu.: 20 82 101 0020
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | preLink® |
Seria obudów wtyczek/gniazd | RJ45 |
Element | Złącze |
Specyfikacje | RJ45 |
Prosty | |
Cechy | Do wszystkich wersji PoE |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie poprzez przemieszczenie izolacji preLink® IDC |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Ekranowanie | Ekranowane |
Liczba kontaktów | 8 |
Kodowanie | RJ45 |
Poprzedni
Następny