preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5
Nr artykułu.: 20 82 005 0001
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5
Nr artykułu.: 20 82 005 0001
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | preLink® |
Złącza okrągłe M12 | |
Element | Złącze kablowe |
Specyfikacje | Prosty |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa do montażu śrubowego |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie poprzez przemieszczenie izolacji preLink® IDC |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Ekranowanie | Ekranowane |
Liczba kontaktów | 4 |
Kodowanie | D-kodowany |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Szczegóły | Blok przyłączeniowy należy zamawiać oddzielnie |
Szczegóły | Do zastosowań w zakresie Fast Ethernet |
Poprzedni
Następny