TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
Nr artykułu.: 08 96 802 0001 A0
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
Nr artykułu.: 08 96 802 0001 A0
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Element | Gniazdo do ładowania |
---|---|
Specyfikacje | Typ 2 |
z wyposażeniem blokowania | |
Tryb ładowania | Mode 3 |
Konstrukcja rdzenia | 5x 6 mm² + 2x 0,75 mm² |
---|---|
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
Liczba faz | 3 |
Liczba kontaktów | 7 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 2 |
Liczba kontaktów mocy | 5 |
Konfiguracja kontaktów | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Mocowanie | Otwór montażowy 4x 7 mm |
Do montażu przedniego |
Poprzedni
Następny