M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m
Nr artykułu.: 33 28 181 9225 005
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m
Nr artykułu.: 33 28 181 9225 005
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Złącze 1 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial male Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 2 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial female Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | HARTING T1 Industrial |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | HARTING M8 T1 Industrial Męski |
Zalewane | |
Złącze 2 | HARTING M8 T1 Industrial Żeński |
Zalewane | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Ognioodporny |
Olejoodporne | |
Bezhalogenowe |
Długość kabla | 0,5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 1x 2x AWG 22/7 |
2x AWG 18/19 | |
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Żeński | |
Liczba kontaktów | 4 |
Kodowanie | Single Pair Ethernet (SPE) |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Poprzedni
Następny