M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
Nr artykułu.: 21 34 C7C 7405 075
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
Nr artykułu.: 21 34 C7C 7405 075
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | (4xAWG22/7) Cat 5e PVC Pokaż szczegóły |
---|
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M8 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | M8 D-kodowany |
Męski Prosty | |
Złącze 2 | M8 D-kodowany |
Męski Prosty | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 7,5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 4x AWG 22/7 |
Kodowanie | D-kodowany |
Poprzedni
Następny