M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
Nr artykułu.: 21 34 810 0481 050
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
Nr artykułu.: 21 34 810 0481 050
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | 4x0,25mm² PVC LiYY Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | M8 A 4pole female straight overmolded Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M8 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | M8 A-kodowany |
Żeński Prosty | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 0,25 mm² |
Kodowanie | A-kodowany |
Poprzedni
Następny