M8 CA shield A-cod st/- m/- 7,5m PVC
Nr artykułu.: 21 34 730 0821 075
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M8 CA shield A-cod st/- m/- 7,5m PVC
Nr artykułu.: 21 34 730 0821 075
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | (8x0,14mm²) PVC LiYFCY Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | M8 A 8pole male straight shld overmolded Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M8 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | M8 A-kodowany |
Męski Prosty | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 7,5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 8 |
Konstrukcja rdzenia | 8x 0,14 mm² |
Kodowanie | A-kodowany |
Poprzedni
Następny