M12 A-coded Cable Assembly,10M
Nr artykułu.: 21 34 818 4489 100
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M12 A-coded Cable Assembly,10M
Nr artykułu.: 21 34 818 4489 100
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | 4x0,25mm² PUR Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | M8 A 4pole female straight overmolded Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | M12 A4 straight male unshld Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M12 |
Złącza okrągłe M8 | |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | M12 A-kodowany |
Męski Prosty | |
Złącze 2 | M8 |
Żeński Prosty | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 0,25 mm² |
Kodowanie | A-kodowany |
Poprzedni
Następny