F-Ladekabel Mode3 Typ2 20A 3ph 5m
Nr artykułu.: 08 91 409 0105 A0
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
F-Ladekabel Mode3 Typ2 20A 3ph 5m
Nr artykułu.: 08 91 409 0105 A0
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Element | Przewód do ładowania |
---|---|
Specyfikacje | Przewód prosty |
Tryb ładowania | Mode 3 |
Złącze 1 | Typ 2 |
Żeński (Strona pojazdu) | |
Złącze 2 | Typ 2 |
Męski (strona infrastruktury) |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 5x 2,5 mm² + 0,5 mm² |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
bez możliwości oddzielenia | |
Liczba faz | 3 |
Liczba kontaktów | 7 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 2 |
Liczba kontaktów mocy | 5 |
Konfiguracja kontaktów | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Szczegóły | Na życzenie dostępny z logo klienta. |
Poprzedni
Następny