DSUB śruba mocująca UNC/UNC 100szt.
Nr artykułu.: 09 66 000 9972
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DSUB śruba mocująca UNC/UNC 100szt.
Nr artykułu.: 09 66 000 9972
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | D-Sub |
Typy akcesoriów | Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym |
Opis akcesoriów | do złączy wciskanych lub lutowanych zawierających zatrzaski do PCB |
Gwint UNC/UNC | |
Długość całkowita 9,9 mm |
Szczegóły | należy zamawiać po 2 sztuki na jedno złącze |
---|
Poprzedni
Następny