DIN-Power ramka prowadząca D20
Nr artykułu.: 09 06 001 9909
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DIN-Power ramka prowadząca D20
Nr artykułu.: 09 06 001 9909
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | DIN 41612 |
Typy akcesoriów | Paski ochronno-montażowe |
Opis akcesoriów | Odpowiednie dla obudowy D 20/2 i D 20/4 |
dla 20 mm obudowy | |
Mocowanie pojedyncze | |
Pasuje do żeńskich złączy i elementu I |
Grupa izolacyjna | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
Poprzedni
Następny