DIN-Power MH24+7FS-3,0C1-V2-clip
Nr artykułu.: 09 06 331 6924
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DIN-Power MH24+7FS-3,0C1-V2-clip
Nr artykułu.: 09 06 331 6924
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | DIN 41612 |
Identyfikacja | Typ MH 24 + 7 |
Element | Złącze męskie |
Opis kontaktu | Kątowy |
Metoda przyłączenia | Lutowane na fali |
---|---|
Typ połącznia | Motherboard do daughtercard |
PCB do przewód | |
Liczba kontaktów | 31 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 24 |
Liczba kontaktów mocy | 7 |
Konfiguracja kontaktów | Rzędy z, d i b, pozycje 2, 4, ... , 14, 16 i rząd z, pozycje 20, 24, 28, 32 i rząd d, pozycje 22, 26, 30 |
Kontakt prowadzący na pozycji | z2 |
z32 | |
Kodowanie | Kodowanie otworu |
Przepust kodujący | |
Kodowanie ze stratą kontaktu | |
D20 kodowanie | |
Mocowanie do PCB | Z kołnierzem mocującym |
Z klipsem wciskanym |
Poprzedni
Następny