Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
Nr artykułu.: 88 11 508 0088 81A1
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
Nr artykułu.: 88 11 508 0088 81A1
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Element | Przewód do ładowania |
---|---|
Specyfikacje | Przewód prosty |
Tryb ładowania | Mode 3 |
Złącze 1 | Typ 2 |
Żeński (Strona pojazdu) | |
Złącze 2 | Niezmontowane |
Tuleje końcówek kablowych |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 3x 6 mm² + 0,5 mm² |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
bez możliwości oddzielenia | |
Liczba faz | 1 |
Liczba kontaktów | 5 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 2 |
Liczba kontaktów mocy | 3 |
Konfiguracja kontaktów | Signal: CP, PP |
Power: L1, N, PE | |
Szczegóły | Na życzenie dostępny z logo klienta. |
Poprzedni
Następny