B23 Print receptacle male PCB
Nr artykułu.: 21 94 339 1900
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
B23 Print receptacle male PCB
Nr artykułu.: 21 94 339 1900
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe B23 |
Element | Złącze PCB |
Specyfikacje | Zastosowanie B według IEC 61076-2-118 |
Cechy | Zasilanie: kontakty męskie z przyłączeniem lutowanym |
Dane: kontakty żeńskie z przewodami |
Metoda przyłączenia | Lutowane na fali |
---|---|
Przyłączenie lutowane | |
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Żeński | |
Rozmiar | B23 |
Ekranowanie | Ekranowane |
Liczba kontaktów | 9 |
Kontakty danych | 4 |
Liczba kontaktów mocy | 4 |
Liczba kontaktów specjalnych | 1 |
Specyfikacja kontaktów specjalnych | Kontakt PE |
Typ blokowania | Blokada bagnetowa |
Szczegóły | Podłączanie/odłączanie pod obciążeniem i/lub napięciem nie jest dopuszczalne. |
Złącze nie powinno być pod obciążeniem przy odłączaniu. | |
Montaż tylko przez wykwalifikowane osoby. |
Poprzedni
Następny