M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 1,5m
Nr artykułu.: 21 34 830 0388 015
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 1,5m
Nr artykułu.: 21 34 830 0388 015
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | 3x0,25mm² PUR Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | M8 A 3pole female angled overmolded Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M8 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | M8 A-kodowany |
Żeński Kątowy | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 1,5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 3 |
Konstrukcja rdzenia | 3x 0,25 mm² |
Kodowanie | A-kodowany |
Poprzedni
Następny