M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 2,0m
Nr artykułu.: 21 34 808 3380 020
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 2,0m
Nr artykułu.: 21 34 808 3380 020
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | 3x0,25mm² PVC Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | M8 A 3pole male straight overmolded Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | M8 A 3pole female angled overmolded Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M8 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | M8 |
Męski Prosty | |
Złącze 2 | M8 |
Żeński Kątowy | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 2 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 3 |
Konstrukcja rdzenia | 3x 0,25 mm² |
Kodowanie | A-kodowany |
Poprzedni
Następny