M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 1,0m
Nr artykułu.: 21 34 737 3467 010
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 1,0m
Nr artykułu.: 21 34 737 3467 010
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | (4x0,25mm²) PUR Liff9YFC11Y Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M8 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | M8 A-kodowany |
Męski Prosty | |
Złącze 2 | M8 A-kodowany |
Męski Prosty | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 0,25 mm² |
Ekranowanie | Ekranowane |
Kodowanie | A-kodowany |
Poprzedni
Następny