DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 2.0m
Nr artykułu.: 20 82 601 1020
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 2.0m
Nr artykułu.: 20 82 601 1020
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | RJ45 |
preLink® | |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | RJ45 |
Złącze 2 | preLink® |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 2 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 8 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 2x AWG 26/7 |
Poprzedni
Następny