Han ID Module Plug Profinet
Nr artykułu.: 09 80 615 0100
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han ID Module Plug Profinet
Nr artykułu.: 09 80 615 0100
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Moduły |
---|---|
Seria | Han-Modular® |
Identyfikacja | Han-Smart® |
Typ modułu | ID Profinet |
Rozmiar modułu | Moduł pojedynczy |
Opis modułu | Moduł pamięci / CPU |
Cechy | Moduł do identyfikowania podzespołów przemysłowych |
Zgodność z protokołem komunikacyjnym Profinet I/O, klasa B | |
Dozwolone SNMP (V1, V2C) |
Pamięć | 32 KByte Flash |
---|---|
Cykle zapisu | ≥ 100.000 |
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Liczba kontaktów | 7 |
Szczegóły | Plik oprogramowania GSD i instrukcje obsługi można pobrać z eCatalogue. |
Poprzedni
Następny