D Sub Mixed Male RA 13W3 - 20 Amp - W sc
Nr artykułu.: 09 69 300 9026
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
D Sub Mixed Male RA 13W3 - 20 Amp - W sc
Nr artykułu.: 09 69 300 9026
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | D-Sub |
Identyfikacja | Mixed |
Element | Złącze |
Opis kontaktu | Toczone |
Kątowy |
Metoda przyłączenia | Lutowane na fali |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Rozmiar | D-Sub 3 |
Liczba kontaktów | 13 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 10 |
Liczba kontaktów specjalnych | 3 |
Mocowanie do PCB | Z ramką |
Z zatrzaskami do płyty | |
Typ blokowania | Kołnierz mocujący z dopasowaną śrubą blokującą 4-40 UNC |
Poprzedni
Następny