M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 1.0M
Nr artykułu.: 09 48 B9B 6018 010
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 1.0M
Nr artykułu.: 09 48 B9B 6018 010
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M8 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | M8 D-kodowany |
Żeński | |
Złącze 2 | RJ45 |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 4x AWG 22/7 |
Kodowanie | D-kodowany |
Poprzedni
Następny