Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 7,5m
Nr artykułu.: 08 91 902 1075 A0
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 7,5m
Nr artykułu.: 08 91 902 1075 A0
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Element | Przewód do ładowania |
---|---|
Specyfikacje | Przewód prosty |
CCS (Combined Charging System) | |
Tryb ładowania | Mode 4 |
Złącze 1 | Typ 2 |
Żeński (Strona pojazdu) | |
Złącze 2 | Niezmontowane |
Ze zdjętą izolacją | |
Typ czujnika | Pt 1000 |
Cechy | Monitoring temperatury z 2x Pt 1000 |
Zakres temperatur: -40°C ... 180°C (współczynnik temperatury zgodnie z DIN EN 60751) | |
Zalecany prąd pomiarowy: 0,1 - 0,3 mA (tolerancja zgodnie z DIN EN 60751) | |
Stabilność długoterminowa (maks. dryft R0): w danym zakresie temperatur nie przewiduje się dryftu (>20 lat) | |
Temperatura wyłączenia: 90°C, co odpowiada wartości Pt 1000 wynoszącej 1347,07 Ω |
Długość kabla | 7,5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 6 |
Konstrukcja rdzenia | 2x 50 mm² + 25 mm² + 3x (2x 0,75 mm²) |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
bez możliwości oddzielenia | |
Liczba kontaktów | 5 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 2 |
Liczba kontaktów mocy | 3 |
Konfiguracja kontaktów | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
Szczegóły | Na życzenie dostępny z logo klienta. |
Poprzedni
Następny