Złącza z inteligencją
Inteligentne złącza z dodatkowymi funkcjami mogą być wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach, takich jak identyfikacja maszyn i ochrona przeciwprzepięciowa. Zebrane dane mogą być wykorzystywane do rozwiązań innotatywnych, takich jak konserwacja predykcyjna
Inteligencja w złączu - to strategia inteligentnych złączy, np. .g serii złączy Han-Smart®. HARTING łączy wieloletnie doświadczenie w obszarze łączeniowym z zaawansowaną technologią w celu rozszerzania portfolio uznanych złączy HARTING.
Produkty, które będą wykorzystywane w inteligentnych zastosowaniach przemysłowych, muszą spełniać nowe wymagania w zakresie dynamiki i wszechstronności. Produkcję można uczynić bardziej efektywną kosztowo poprzez wzmocnienie komunikacji i sieciowość.
Inteligentne usługi umożliwiają klientowi zminimalizowanie przestojów obiektu. Konektory z dodatkową funkcjonalnością mogą nie tylko odbierać dane, ale także przetwarzać je i przesyłać do innych systemów. Mogą być używane w wielu różnych zastosowaniach, takich jak identyfikacja maszyn, pomiar energii i ochrona przeciwprzepięciowa.
Identyfikacja elementów obiektu
Modułowo zaprojektowany sprzęt produkcyjny staje się niezbędny ze względu na rosnącą elastyczność produkcji przemysłowej. Dodanie takiego sprzętu do istniejących obiektów powinno być intuicyjnym procesem typu plug-and-play. W inteligentnych fabrykach wymagana jest większa liczba cykli łączenia, ponieważ maszyny, moduły i narzędzia muszą być często wymieniane. Wadliwe zatkanie może spowodować znaczne straty czasu i przychodów.
Zintegrowany z maszynami, które wykorzystują napędy wtykowe, urządzenia pomocnicze i/lub inne komponenty, moduł ID pomaga określić, czy wszystkie komponenty są podłączone we właściwej pozycji. Źródła błędów są szybko wykrywane, dzięki czemu od samego początku można uniknąć błędnej konfiguracji.
W połączeniu z komputerem przemysłowym (np. Raspberry Pi) pojawiają się dodatkowe możliwości: informacje o komponentach obiektu (np. rok produkcji, status rewizji i inne parametry komponentów) mogą być zapisywane w module ID i dostarczane do aplikacji konserwacji predykcyjnej.
Zestawienie korzyści użytkownika:
Oszczędność czasu dzięki funkcji identyfikacji połączonej z opcjami przechowywania urządzeń peryferyjnych
Obniżone koszty usług i zwiększona dostępność systemu możliwe dzięki predykcyjnym rozwiązaniom konserwacyjnym
Ochrona wrażliwych komponentów elektronicznych
Rentowność firmy zależy od jej zdolności do minimalizowania przestojów urządzeń i maszyn. Nieplanowane przerwy w dostawie energii, takie jak te spowodowane zaniedbaniem, pożarem lub przepięciem, wiążą się ze znacznymi kosztami. Koszty związane z przestojami mogą gwałtownie wzrosnąć; zależą one od zastosowania, konkretnej branży i wielkości firmy. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w sektorze F&B, nieplanowane przestoje powodują średnie koszty w wysokości od 5 500 USD do 11 500 USD na godzinę (Źródło: ). Kiedy maszyna ulega awarii w sektorze motoryzacyjnym, związane z tym koszty przestoju mogą wynosić do 22 000 USD na minutę (Źródło: ).
Ochrona przeciwprzepięciowa zintegrowana ze złączem
Ochrona przeciwprzepięciowa komponentów elektronicznych często wymaga oddzielnych, zewnętrznych rozwiązań, które wymagają więcej miejsca i prac instalacyjnych. Nowy moduł ochrony przeciwprzepięciowej Han® z serii Han-Modular® dodaje ochronę przeciwprzepięciową w złączu, co znacznie ułatwia proces integracji systemu. Instalacja jest szybka i łatwa. Moduł jest zwykle już zawarty w podstawowej konfiguracji używanych złączy.
Zestawienie korzyści użytkownika:
Oszczędność miejsca bez polegania na oddzielnych, zewnętrznych rozwiązaniach do ochrony przeciwprzepięciowej
Oszczędność czasu ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na prace instalacyjne
Sieć Ethernet przez złącze
Procesy produkcyjne stają się coraz bardziej modularne i elastyczne. Wydajne, trwałe połączenia, które mogą dostarczać komponentom maszyny dane, sygnały i zasilanie, są niezbędne w tych procesach. Han-Modular® stał się standardem rynkowym dla złączy modułowych. Integracja komponentów elektronicznych otwiera zupełnie nowe możliwości.
Więcej urządzeń Ethernet
W przypadku najnowocześniejszych, przyszłościowych obiektów liczba urządzeń wymagających zasilania Ethernet stale rośnie. Przykładowo, przemysłowe przetwarzanie obrazu stało się podstawową technologią w nowoczesnych procesach produkcyjnych. Aby technologia ta mogła być płynnie zintegrowana z przemysłowymi systemami produkcyjnymi, musi istnieć inteligentne i niezawodne źródło zasilania i danych.
Interfejsy odgrywają tutaj kluczową rolę. Na wszystkich poziomach procesu produkcyjnego komponenty maszyn są łączone za pomocą złączy wtykowych. Funkcjonalność przełączników również znajduje swoje miejsce w takich złączach. Umożliwia to instalację węzłów sieciowych bliżej w terenie i na miejscu. Późniejsze prace instalacyjne związane z dodawaniem nowych urządzeń Ethernet są znacznie ograniczone.
Zestawienie korzyści użytkownika:
Oszczędność miejsca dzięki łatwej integracji nowych urządzeń Ethernet w złączach
Maksymalna elastyczność podczas tworzenia topologii sieci i rozszerzania sieci
Branże & Rozwiązania
Najlepsze praktyki
Seminaria internetowe
Aktualności & Wydarzenia
Dane inżynieryjne & Usługi
Dane CAD, menedżer danych produktu, dostępność dystrybutorów, bezpłatne próbki & więcej.
Odkryj usługi HARTING Engineerng Data &, aby jak najlepiej wspierać swój projekt. Dla każdego produktu w naszym cyfrowym katalogu można znaleźć dalsze dane techniczne & usługi:
Dane CAD, arkusze danych i arkusze typów
Selektory produktów z wieloma atrybutami
Indywidualne pakiety danych
Konfiguracja i dostosowywanie
Indywidualne noty i deratyzacje
Bezpłatna usługa próbkowania