Powercbl. Han Q4/2 f str 3G1,5 10m
Artikelnr.: 61 88 780 0410 0
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G1,5 10m
Artikelnr.: 61 88 780 0410 0
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Element | Energievoorziening |
---|---|
Specificatie | AC-stroominvoer |
Connector 1 | Han-Compact® Kap |
Ingang bovenkant | |
Han® Q 4/2 Vrouwelijk | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Eigenschappen | TC-ER-kabel |
Kabellengte | 10 m |
---|---|
Kernstructuur | 3G 1,5 mm² |
Vorige
Volgende