Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 10m
Artikelnr.: 61 04 201 2740 L100
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 10m
Artikelnr.: 61 04 201 2740 L100
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Element | Energievoorziening |
---|---|
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | Han-Compact® Kap |
Ingang zijkant | |
Han® Q 4/2 Vrouwelijk | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 10 m |
---|---|
Kernstructuur | 4G 6 mm² |
PE-contact | Ja |
Toepassingsgebied | Voedingskabels |
Vorige
Volgende