Hybr.cable assy, DC, 1m -2x Han3a
Artikelnr.: 33 57 211 0010 002
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Hybr.cable assy, DC, 1m -2x Han3a
Artikelnr.: 33 57 211 0010 002
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® 3 A Metaal |
Connector 2 | Han® 3 A Metaal |
Type kabel | Hybride kabel (koper / koper) |
Beschrijving van de kabel | DC-versie |
Kabellengte | 1 m |
---|---|
Kernstructuur | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Vorige
Volgende