FO CABLE ASSY-1M-2xPP Metal SCRJ MM POF
Artikelnr.: 33 53 211 0010 002
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
FO CABLE ASSY-1M-2xPP Metal SCRJ MM POF
Artikelnr.: 33 53 211 0010 002
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp Details tonen |
Connector 2 | Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® PushPull (V14) Metaal |
SCRJ duplex POF | |
Connector 2 | Han® PushPull (V14) Metaal |
SCRJ duplex POF | |
Type kabel | (FO) Glasvezeloptiek-kabel |
Beschrijving van de kabel | Multimodus |
Kabellengte | 1 m |
---|---|
Kernstructuur | 980 / 1000 µm |
Vorige
Volgende