Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 3m
Artikelnr.: 33 50 A30 0270 030
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 3m
Artikelnr.: 33 50 A30 0270 030
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | Classic 110 7 G1,5 Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Han 6B-gs-M20 Details tonen |
Han E MALE CRIMP CONTACT 1.5 Details tonen | |
Han 6E insert male crimp Details tonen | |
Cable clamp M20, 6-12mm, brass, IP 68 Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han E® |
Series van de kappen/behuizingen | Han® B |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Kabellengte | 3 m |
---|---|
Grootte | 6 B |
Aantal contacten | 6 |
PE-contact | Ja |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. | |
Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen). |
Vorige
Volgende