Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
Artikelnr.: 20 87 144 3002 200
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
Artikelnr.: 20 87 144 3002 200
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® HsB |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® 6 HsB Mannelijk |
Kap | |
Ingang zijkant | |
Connector 2 | Han® 6 HsB Vrouwelijk |
Kap | |
Ingang zijkant | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 2 m |
---|---|
Aantal kernen | 6 |
Kernstructuur | 6x AWG 12 |
Vorige
Volgende