Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 5,0m
Artikelnr.: 09 48 525 2165 050
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 5,0m
Artikelnr.: 09 48 525 2165 050
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Han 3A RJ45 10G metal plug set Details tonen |
Connector 2 | Han 3A RJ45 10G metal plug set Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® 3 A Metaal |
Connector 2 | Han® 3 A Metaal |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 5 m |
---|---|
Aantal kernen | 8 |
Kernstructuur | 4x 2 getwist paar |
Vorige
Volgende