RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 90m
Artikelnr.: 09 45 725 1360
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 90m
Artikelnr.: 09 45 725 1360
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5 Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Details tonen |
Connector 2 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® 3 A Hybride |
Thermoplastisch | |
Connector 2 | Han® 3 A Hybride |
Thermoplastisch | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 90 m |
---|---|
Aantal kernen | 8 |
Kernstructuur | 4x AWG 22/7 |
4x 6,0 mm² |
Vorige
Volgende