RJI Han3A met. Cat6A PUR 15m
Artikelnr.: 09 45 715 1573
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
RJI Han3A met. Cat6A PUR 15m
Artikelnr.: 09 45 715 1573
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Details tonen |
Connector 2 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® 3 A Metaal |
Connector 2 | Han® 3 A Metaal |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 15 m |
---|---|
Aantal kernen | 8 |
Kernstructuur | 4x 2 getwist paar |
Vorige
Volgende