RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 40m
Artikelnr.: 09 45 715 1177
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 40m
Artikelnr.: 09 45 715 1177
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC Details tonen |
---|---|
Connector 1 | RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP Details tonen |
Connector 2 | RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® 3 A Metaal |
Connector 2 | Han® 3 A Metaal |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 40 m |
---|---|
Aantal kernen | 4 |
Kernstructuur | 4x AWG 22/7 |
Vorige
Volgende