RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 20m
Artikelnr.: 09 45 701 1575
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 20m
Artikelnr.: 09 45 701 1575
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Details tonen |
---|---|
Connector 1 | RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20 Details tonen |
Connector 2 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | RJ45 |
Connector 2 | Han® 3 A Metaal |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 20 m |
---|---|
Aantal kernen | 8 |
Kernstructuur | 4x 2 getwist paar |
Vorige
Volgende