RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 6.0m
Artikelnr.: 09 45 700 0028
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 6.0m
Artikelnr.: 09 45 700 0028
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Details tonen |
---|---|
Connector 1 | RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC Details tonen |
Connector 2 | RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | RJ45 |
Connector 2 | Han® 3 A Metaal |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 6 m |
---|---|
Aantal kernen | 4 |
Kernstructuur | 4x AWG 22/7 |
Vorige
Volgende