Kennis over slimme connectoren
Wat zijn slimme connectoren?
Slimme connectoren zijn connectoren met intelligente extra functies die gegevens kunnen transporteren, verwerken, opslaan en doorsturen naar andere systemen/eenheden. Het noodzakelijke werk wordt uitgevoerd door microprocessoren of geheugens op de lagere niveaus van machines en systemen. Slimme functies worden gebruikt om machineonderdelen te identificeren en veiligheid te garanderen, bijvoorbeeld door de vergrendelingsstatus van de connector te controleren, prestaties te meten en de meetresultaten beschikbaar te maken voor voorspellend onderhoud of componenten te beschermen tegen overbelasting/overspanning.
Welke soorten slimme connectoren zijn er?
Slimme connectoren verschillen qua functie en type intelligente componenten. Intelligentie wordt geïntroduceerd in de vorm van modules voor modulaire connectoren. Een andere optie is om connectoren, behuizingen en/of isolatoren uit te rusten met sensoren en ze extra taken toe te vertrouwen.
Overspanningsbeveiliging via modulaire connectoren voor elektronische eindapparaten
Minischakelaars/modules geïntegreerd in connectoren voor Ethernet-distributie
Profinet- en CAN ID-modules voor componentidentificatie en decentrale opslag van machinerelevante gegevens
Statusbewaking van spanning, stroom, vermogen en temperatuur in de module, genereren van gegevensrecords voor conditiebewaking, bijvoorbeeld van de systeembekabeling.
Hoe werken slimme connectoren?
Slimme connectoren hebben bijvoorbeeld sensoren, kleine processors of gegevensopslagapparaten aan boord. Temperatuur-, stroom-, nabijheids-, aanraak- of krachtsensoren zijn mogelijk. Eigenschappen zoals spanning, druk, stroom, vermogen of temperatuur worden gemeten. De sensoren zitten ofwel apart in de connectorbehuizing, samen met kleine computereenheden en andere elektronische componenten, of ze zitten in hun eigen modulaire connector die deel uitmaakt van een grotere interface. De sensorgegevens worden via een fysieke kabel, WLAN- of Bluetooth-communicatie naar de systemen voor systeembewaking/monitoring verzonden.
Wie gebruikt waar slimme connectoren?
Slimme connectoren worden in de machinebouw gebruikt om individuele verwerkingssecties van machines en systemen te identificeren en transparant te maken. Gespecialiseerde connectormodules lezen, schrijven en slaan gegevens lokaal op en communiceren met andere componenten van industriële kwaliteit via gangbare protocollen. Ze identificeren aspecten van machineprocessen en staan dicht bij de systeemonderdelen waarover ze informatie verzamelen.
Overal waar stilstand met hoge vervolgkosten kan optreden, bijvoorbeeld in de drukkerij- of auto-industrie, is het bijzonder belangrijk om slimme functies te gebruiken. Het doel is om mislukkingen op voorhand te voorkomen.
Slimme connectoren vervullen hun functie op een gedecentraliseerde manier op het lagere niveau van machines en systemen. Temperatuurgegevens, serienummers van machines en hun componenten, IoT-statussen, levensduur of bedrijfsuren en wie op welk moment de operator was, kunnen worden gedocumenteerd.
Intelligente connectoren kunnen ook worden gebruikt om schakelkasten in datacenters te beschermen: Een miniatuurzekering in een signaalinterface zorgt ervoor dat bij een storing op een M12-connector het pad naar het stroomafwaartse besturingssysteem wordt afgesneden. Een corresponderende rode LED gaat branden op de connector.
Als er een zekering is doorgebrand, kan dit van buitenaf worden herkend aan het rode lampje zonder de schakelkast te openen. Een defecte zekering kan sneller worden vervangen.
Wat zijn de voordelen van slimme connectoren?
Slimme connectoren bevinden zich waar interfaces toch al gepland zijn. De slimme extra functies vergroten de benodigde ruimte niet of nauwelijks. Met slimme connectoren kan de hardware voor systeembewaking decentraal worden geplaatst, dicht bij belangrijke componenten. Dit kan de druk op gecentraliseerde bewakingssystemen voor machines en systemen verlichten. Wanneer systeemcomponenten zoals bekabeling worden bewaakt, kunnen storingen in de energietoevoer, bijvoorbeeld door kabelknikken, kabelbreuken of een gebrek aan stroomtoevoer, in een vroeg stadium worden gedetecteerd en verholpen - voordat kostbare, tijdrovende systeemstoringen optreden. Waar moet ik op letten bij het kiezen van slimme connectoren?
De connector moet hetzelfde protocol kunnen gebruiken als de rest van het systeem, zodat hij kan communiceren met de andere componenten. De gegevens die worden verzameld, moeten overeenkomen met wat de machine of het systeem nodig heeft.
De temperatuurlimieten van de connector moeten overeenkomen met de temperaturen in de systeemomgeving.
Het kan nuttig zijn om toekomstige uitbreidingen te plannen en om dummy's voor de modulaire interface daarop af te stemmen.