har-key latching 2x 90°
기사 번호: 09 45 453 1300
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
har-key latching 2x 90°
기사 번호: 09 45 453 1300
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
이 품목은 기능 발휘를 위해 추가 접점 블록과 모듈 홀더가 필요합니다. "Matching Products(매칭 제품)"에서 이를 선택하십시오.
제품 세부 정보
카테고리 | 운영자 인터페이스 |
---|---|
제품 시리즈 | har-key |
요소 | 핵심 스위치 |
사양 | 90° 래칭 2개 |
마운팅 홀 직경 | 22.3 mm |
---|
액추에이션 경로 | 6 mm |
---|---|
과전압 카테고리 | III (저전압에 의한 보호) |
조임 토크 | 1.5 ... 2.2 Nm 고정 너트 |
작동 온도 | -25 ... +70 °C |
보관 온도 | -40 ... +80 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
고립 그룹 | I (600 ≤ CTI) |
패널의 두께 | 1 ... 7 mm |
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
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 1 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85365080 |
GTIN | 5713140449213 |
ETIM | EC000222 |
이전 게시물
다음