contact lubricant
기사 번호: 09 99 000 0829
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
contact lubricant
기사 번호: 09 99 000 0829
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 접촉 윤활유 DvDA |
액세서리 설명 | Han® 접점 지원 |
상세설명 | Han® 접점에 적용하여, 체결 및 분리에 드는 힘을 경감할 수 있습니다. |
---|---|
컨텐트: 퍼플루오르폴리에테르 제조 | |
패키지 내용 | 기화기 (40 ml) |
취급 설명서 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 105 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 34031980 |
GTIN | 5713140107779 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
이전 게시물
다음