Yellock PE extension crimp 6mm²
기사 번호: 11 00 000 9509
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Yellock PE extension crimp 6mm²
기사 번호: 11 00 000 9509
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 접점 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Yellock® |
접점 유형 | PE 단자 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
제조 공정 | 터닝 접점 |
도체 단면적 | 6 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 10 |
정격 전류 | ≤ 20 A |
접점 저항 | ≤ 2 mΩ |
탈피 길이 | 7.5 mm |
재료 (접점) | 구리 합금 |
---|---|
표면 (접점) | 은도금 |
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
ECHA SCIP 넘버 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 3.2 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140109063 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
이전 게시물
다음